Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Applicatie | Hogedrukbereik |
---|---|
Media | Vloeibare media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...60 |
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Voedingsspanning [V] | 70...140 AC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 40 |
Opwarmtijd [s] | < 20 |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | Relais |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 300 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | PBT-GF20 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x 1/2"; codering: C |
---|