You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ST3624

Stromingsbewaker

ST3624

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Stromingsbewaker

ST3624

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: SI5001 + E40096 Productvergelijking: ST3624 / SI5001 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...36 DC
Stroomopname [mA] < 45
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] < 20
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering NPN
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Software / programmering
Afregelen schakelpunt potentiometer
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 11 x LED
Toebehoren
Leveringsomvang
afdichtingen: 2 x AMF 30
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A