Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
---|
Applicatie | Ex zone 1 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Applicatie | Ex zone 1 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS 0100 Ex |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 100...800 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|