Applicatie | Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking |
---|
Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | 70 |
Opwarmtijd [s] | 30 |
Aantal kanalen | 1 |
Elektrische uitvoering | Relais |
---|---|
Contactbelasting | 4 A, 250 V AC |
Schakelfunctie stromingsbewaking | relais trekt aan bij stroming |
Schakelfunctie kabelbewaking | relais valt af bij draadbreuk / kortsluit |
Reactietijd [s] | < 10 |
---|
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|---|
Keuze vloeistof / gas | schuifschakelaar |
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
---|---|
Afmetingen [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materialen | kunststof |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm² |
---|