Procesaansluiting | 1/2" NPT |
---|
Applicatie | Hogedrukbereik |
---|---|
Media | Vloeibare media; Gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Applicatie | Hogedrukbereik |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS 0200 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 300 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |
---|