You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SF3010

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3010

SFN12ABA

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3010

SFN12ABA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting 1/2" NPT
Toepassingsgebied
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Vloeibare media
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting 1/2" NPT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²