You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SF3009

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: SF5200 + E40096 Productvergelijking: SF3009 / SF5200 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • csa
Producteigenschappen
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie Hogedrukbereik
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 300
Vloeibare media
Applicatie Hogedrukbereik
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m