Producteigenschappen
Procesaansluiting |
M12 x 1 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
hoge temperatuurbereiken |
Media |
Vloeibare media; Gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] |
30 |
Vloeibare media
Applicatie |
hoge temperatuurbereiken |
Mediumtemperatuur [°C] |
0...120 |
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] |
0...100 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica |
VS 0200 |
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] |
3...300 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
3...60 |
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] |
200...2000 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] |
15 |
Reactietijden
Vloeibare media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Gasvormige media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting |
M12 x 1 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m; 5 x 0,34 mm² |