Procesaansluiting | M12 x 1 |
---|
Applicatie | Ex-omgeving Zone 0 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -20...60 |
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Applicatie | Ex-omgeving Zone 0 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -20...60 |
Mediumtemperatuur [°C] | -20...60 |
---|
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS 0200 Ex i |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | M12 x 1 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|