You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SF0711

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF0711

SFR12AACE1

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF0711

SFR12AACE1

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 5
Vloeibare media
Applicatie Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200 Exi
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 0...60
Grootste gevoeligheid [cm/s] 0...20
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 7
Reactietijden
Reactietijd [s] 2...20
Vloeibare media
Reactietijd [s] 2...20
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium PTFE
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²