Procesaansluiting | M12 x 1 |
---|
Media | Vloeibare media; Gasvormige media; agressieve media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS 0200 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...2000 |
---|
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Procesaansluiting | M12 x 1 |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|