You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RV6152

Incrementele pulsgever met massieve as

RV6152

RV-1024-I24/L6

Incrementele pulsgever met massieve as

RV6152

RV-1024-I24/L6

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 1024 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 95; ((max. 150); zonder last)
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 300
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Meet- / instelbereik
Resolutie 1024 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 75; (kortstondig: 95 %; condensvorming niet toegestaan)
Beschermklasse IP 64; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64)
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
200 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
30 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 733,8
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 16000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 6 m, PUR; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Uitgang A
Uitgang B
0-index