You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RV6116

Incrementele pulsgever met massieve as

RV6116

RV-2500-I24/N2

Incrementele pulsgever met massieve as

RV6116

RV-2500-I24/N2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cruus
Producteigenschappen
Resolutie 2500 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 300
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 2500 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...85
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij vastgelegde kabel
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 46
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR; radiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien