You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RV1016

Incrementele pulsgever met massieve as

RV1016

RV-0500-I05/L2

Incrementele pulsgever met massieve as

RV1016

RV-0500-I05/L2

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: RV3500 Productvergelijking: RV1016 / RV3500 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 500 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 5 DC
Stroomopname [mA] < 120
Uitgangen
Elektrische uitvoering TTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Schakelfrequentie [kHz] 300
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 500 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij vastgelegde kabel: -40 °C
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64)
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
200 g
Trillingsbestendigheid
30 g
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 468
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien