You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RU1066

Incrementele pulsgever met massieve as

RU1066

RU-2500-I05/S2

Incrementele pulsgever met massieve as

RU1066

RU-2500-I05/S2

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: RUP500 Productvergelijking: RU1066 / RUP500 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 2500 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 5 DC
Stroomopname [mA] 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering TTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Schakelfrequentie [kHz] 300
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 2500 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij vastgelegde kabel: -30 °C
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 545,6
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 46
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Bevestigingsflens synchroflens
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR; axiaal
Connector: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien