Resolutie | 3600 stappen |
---|---|
As uitvoering | Doorgaand asgat |
Asdiameter [mm] | 50 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Elektrische uitvoering | HTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 50 |
Schakelfrequentie [kHz] | 300 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | < 60 s |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Resolutie | 3600 stappen |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 75; (kortstondig: 95 %; condensvorming niet toegestaan) | ||
Beschermklasse | IP 64 |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Gewicht [g] | 947,6 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 4000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 20 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | Doorgaand asgat | |
Asdiameter [mm] | 50 | |
As passing | H7 | |
Materiaal as |
|
|
Max. axiale asverplaatsing [mm] | 1,5; (Alleen in vergelijking van montagetoleranties en thermische expansie.; Geen dynamische beweging toegestaan.) |
Kabel: 1 m, PUR; radiaal |
Impulsdiagram
|
|
---|