You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RP6412

Incrementele pulsgever met holle as

RP6412

RP-2500-I24/N15

Incrementele pulsgever met holle as

RP6412

RP-2500-I24/N15

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 2500 stappen
As uitvoering Doorgaand asgat
Asdiameter [mm] 50
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 2500 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...65
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
hogere temperaturen op aanvraag
zie montage- en gebruikshandleiding
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 75; (kortstondig: 95 %; condensvorming niet toegestaan)
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1300
Afmetingen [mm] Ø 87 / L = 55
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 4000
Max. aandraaimoment [Nm] 20
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering Doorgaand asgat
Asdiameter [mm] 50
As passing H7
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. axiale asverplaatsing [mm] 1,5; (Alleen in vergelijking van montagetoleranties en thermische expansie.; Geen dynamische beweging toegestaan.)
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; radiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Uitgang A
Uitgang B
0-index