You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RO6346

Incrementele pulsgever met holle as

RO6346

RO-2048-I24/N1U

Incrementele pulsgever met holle as

RO6346

RO-2048-I24/N1U

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Compacte en robuuste behuizing
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: ROP521 + E12402 Productvergelijking: RO6346 / ROP521 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 2048 stappen
As uitvoering eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm] 12
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 300
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 2048 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...85
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij vastgelegde kabel: -30 °C
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64)
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
200 g
Trillingsbestendigheid
30 g
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 450
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm] 12
As passing H7
Materiaal as
RVS
Inbouwdiepte van de as [mm] 10
Max. axiale asverplaatsing [mm] 1; (max. radiale as uitlijning : ± 0,05 mm)
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 300 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien