You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RO6319

Incrementele pulsgever met holle as

RO6319

RO-0500-I24/N11

Incrementele pulsgever met holle as

RO6319

RO-0500-I24/N11

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Resolutie 500 stappen
As uitvoering Doorgaand asgat
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Schakelfrequentie [kHz] 160
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 500 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...93
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
Up < 18 V: -30...100 °C
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 55
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 2,5
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering Doorgaand asgat
Asdiameter [mm] 10
As passing H7
Materiaal as
RVS
Inbouwdiepte van de as [mm] 10
Max. axiale asverplaatsing [mm] 1; (max. radiale as uitlijning : ± 0,05 mm)
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; radiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien