1. Homepage
  2. Producten
  3. RO1367

Artikel niet meer leverbaar - archief

RO1367

Incrementele pulsgever met holle as

RO-4096-I05/N1U

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Resolutie 4096 stappen
As uitvoering eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm] 12
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 5 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering TTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Schakelfrequentie [kHz] 300
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 4096 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...100
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 2,5
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm] 12
As passing H7
Materiaal as
RVS
Inbouwdiepte van de as [mm] 10
Max. axiale asverplaatsing [mm] 1; (max. radiale as uitlijning : ± 0,05 mm)
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; radiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Uitgang A
Uitgang B
0-index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — RO1367-00 — 06.03.2003 —