Resolutie | 100 stappen |
---|---|
As uitvoering | eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] | 12 |
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 5 DC |
Stroomopname [mA] | < 150 |
Elektrische uitvoering | TTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 20 |
Schakelfrequentie [kHz] | 300 |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Resolutie | 100 stappen |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...100 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 64 |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 2,5 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat | |
Asdiameter [mm] | 12 | |
As passing | H7 | |
Materiaal as |
|
|
Inbouwdiepte van de as [mm] | 10 | |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | 1; (max. radiale as uitlijning : ± 0,05 mm) |
Kabel: 1 m, PUR; radiaal |
Impulsdiagram
|
|
---|