1. Homepage
  2. Producten
  3. RN6040

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6040

RN-0256-G24/L6A

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6040

RN-0256-G24/L6A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: RN6012 Productvergelijking: RN6040 / RN6012 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

  • ce
  • cruus
Technische details
Producteigenschappen
Resolutie 256 stappen
Communicatie interface parallel
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Max. toerental elektrisch [U/min] 6000
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Meet- / instelbereik
Resolutie 256 stappen
Interfaces
Communicatie interface parallel
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 76
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; axiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Vrijgave A geïnverteerd
Vrijgave B geïnverteerd
sporen 3...10
sporen 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — RN6040-00 — 04.12.2007 —