You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RM6108

Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RM6108

RM-8192-S24/J A

Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RM6108

RM-8192-S24/J A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Resolutie 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Communicatie interface SSI-Data interface
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 200
Max. toerental elektrisch [U/min] 6000
Uitgangen
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Codesignaal data-ingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.); Incrementele signalen; 2 sinusvormige incrementele signalen (A en B); met 90° fase verschoven; 1 Vss 512 signaalperioden per omwenteling
Meet- / instelbereik
Resolutie 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Interfaces
Communicatie interface SSI-Data interface
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...85
Opslagtemperatuur [°C] -30...80
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Opmerkingen
Opmerkingen
Niet gebruikte aders/pinnen (n.c.) mogen niet aangesloten worden
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M23 (ifm 1001.11), axiaal; Max. kabellengte: 100 m
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
puls
Data