You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RC6022

Incrementele pulsgever met massieve as

RC6022

RC-0040-I24/L2

Incrementele pulsgever met massieve as

RC6022

RC-0040-I24/L2

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Hoge belastbaarheid van de massieve as
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Compacte en robuuste behuizing
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 40 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 300
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 40 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij vastgelegde kabel: -40 °C
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64)
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
200 g
Trillingsbestendigheid
30 g
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 479,6
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 44,6
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 16000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 300 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien