Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [psi] | 0...100 |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT buitendraad |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [psi] | 2000 |
Drukbestendigheid [psi] | 700 |
Druksoort | relatieve druk |
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Schakelpunt SP [psi] | 5...100 | |
Terugschakelpunt rP [psi] | 3...98 | |
In stappen van [psi] | 1 | |
Opmerking voor de hysterese |
|
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 2,0 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,5 |
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Materialen | EPDM/X; FKM; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; PTFE; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | FKM; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT buitendraad |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |