You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PZ0023

Druksensor mit LED-balkweergave

PZ0023

PZ-025-SBR14-HFNKG/US/ /V

Druksensor mit LED-balkweergave

PZ0023

PZ-025-SBR14-HFNKG/US/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PN7003 Productvergelijking: PZ0023 / PN7003 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Meetbereik [bar] 0...25
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk [bar] 350
Drukbestendigheid [bar] 100
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] < 50
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,2
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering NPN
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 10
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...25
Schakelpunt SP [bar] 1,25...25
Terugschakelpunt rP [bar] 0,75...24,5
In stappen van [bar] 0,25
Opmerking voor de hysterese
instelbaar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 2,0
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Temperatuurinvloed (per 10 K) < ± 0,3
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen EPDM/X; FKM; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; PTFE; 1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
gemeten waarde 10 x LED, groen Resolutie 10 % van eindwaarde
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld