You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Transmitter bouwvorm PA
  5. PX3254

Druktransmitter met keramische meetcel

PX3254

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Druktransmitter met keramische meetcel

PX3254

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [psi] 0...100
Procesaansluiting schroefdraad 1/4" NPT buitendraad binnendraad:M5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...90
Min. barstdruk [psi] 2175
Drukbestendigheid [psi] 1087
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 9,6...32 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [psi] 0...100
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < 0,15; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (incl. lineariteits-, nulpunts-, en schaalfout (grenswaarde instelling))
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,05; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,3; (0...80 °C)
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 500
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
stooremissie volgens richtlijn 2004/104/EG / CISPR 25
Immuun voor stoorinvloeden volgens richtlijn 2004/104/EG / ISO 11452-2
HF bewerkt 100 V/m
pulsvast ISO 7637-2 / Grenswaarde 3
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,218
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PA (polyamide); EPDM/X
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad 1/4" NPT buitendraad binnendraad:M5
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld