You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PP7024

Drukschakelaar met keramische meetcel

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Drukschakelaar met keramische meetcel

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PP7554 of PP0524 Productvergelijking: PP7024 / PP7554 / PP0524 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Meetbereik
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Drukbestendigheid
50 bar 725 psi 5000 kPa
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 9,6...30 DC; (PP2000 met sensor: > 18)
Stroomopname [mA] < 45
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,3
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] < 170
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Schakelpunt SP
0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
Terugschakelpunt rP
0,05...9,94 bar 1...144 psi 5...994 kPa
In stappen van
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 1,5
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 3
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...4
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerapparaat/ teach-functie
Interfaces
Communicatie interface EPS
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4301 (roestvast staal / 304); PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5
Smoorelement geïntegreerd nee (upgradeable)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
schakelstatus 2 x LED, geel
Teach-functie ja
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld