You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PP7021

Drukschakelaar met keramische meetcel

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Drukschakelaar met keramische meetcel

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PP7551 of PP0521 Productvergelijking: PP7021 / PP7551 / PP0521 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Meetbereik
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Beperkt toe te passen voor Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk
850 bar 12300 psi 85 MPa
Drukbestendigheid
400 bar 5800 psi 40 Mpa
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 9,6...30 DC; (PP2000 met sensor: > 18)
Stroomopname [mA] < 45
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,3
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] < 170
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Schakelpunt SP
3...250 bar 40...3630 psi 0,3...25 MPa
Terugschakelpunt rP
2...249 bar 20...3610 psi 0,2...24,9 MPa
In stappen van
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 1,5
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 3
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...4
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerapparaat/ teach-functie
Interfaces
Communicatie interface EPS
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4301 (roestvast staal / 304); PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5
Smoorelement geïntegreerd nee (upgradeable)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
schakelstatus 2 x LED, geel
Teach-functie ja
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld