You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PN8026

Druksensor met display

PN8026

PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/ /V

Druksensor met display

PN8026

PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PN3006 Productvergelijking: PN8026 / PN3006 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar] 0...2,5
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk [bar] 50
Drukbestendigheid [bar] 20
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...30 DC
Stroomopname [mA] < 60
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP
Aantal digitale uitgangen 1
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 500
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...2,5
Schakelpunt SP [bar] 0,125...2,5
Terugschakelpunt rP [bar] 0,75...2,45
In stappen van [bar] 0,025
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 2,0
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] < ± 2,0
Temperatuurinvloed (per 10 K) < ± 0,3
Reactietijden
Instelbare reactietijd van een schakeluitgang en resulterende schakelfrequentie
Reactietijd (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
Schakelfrequentie [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Reactietijd [ms] bij rechthoekig drukverloop; schakelpunt (SPx) = 70 %; terugschakelpunt (rPx) = 30 %
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Mechanische eigenschappen
Materialen messing vernikkeld; PBT; PC; PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium messing vernikkeld; keramiek; FKM; NBR; EPDM/X
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, rood
functiedisplay 7-segments-LED-display
gemeten waarde 7-segments-LED-display
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A