Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [bar] | 0...1 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [bar] | 30 |
Drukbestendigheid [bar] | 10 |
Druksoort | relatieve druk |
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 60 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik [bar] | 0...1 |
---|---|
Schakelpunt SP [bar] | 0,02...1 |
Terugschakelpunt rP [bar] | 0,01...0,99 |
In stappen van [bar] | 0,01 |
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 1,0 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,3 |
Instelbare reactietijd van een schakeluitgang en resulterende schakelfrequentie |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reactietijd [ms] | bij rechthoekig drukverloop; schakelpunt (SPx) = 70 %; terugschakelpunt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|---|
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Materialen | EPDM/X; FKM; PA (polyamide); PBT; PC; PTFE; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|