Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [bar] | 0...100 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad |
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie |
---|---|
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media |
Beperkt toe te passen voor | Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [bar] | 650 |
Drukbestendigheid [bar] | 150 |
Druksoort | relatieve druk |
Zonder dode ruimte | ja |
Voedingsspanning [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik [bar] | 0...100 |
---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] | < ± 1,0; (incl. lineariteits-, nulpunts-, en schaalfout (grenswaarde instelling)) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,3 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Materialen | PA (polyamide); PBT; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek; PTFE; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|