You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PI2966

Frontbondige druksensor met display

PI2966

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Frontbondige druksensor met display

PI2966

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PI2996 Productvergelijking: PI2966 / PI2996 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Montage Draaibare behuizing 350°
Media vloeibare en pasteuze media
Mediumtemperatuur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. barstdruk
50 bar 725 psi 5000 kPa
Drukbestendigheid
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druksoort relatieve druk
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA] < 60
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,2
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] < 170
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen 1:4)
Max. belasting [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10; (te verschalen 1:4)
Min. weerstand last [Ω] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Schakelpunt SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Terugschakelpunt rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analoog startpunt
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analoog eindpunt
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
In stappen van
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 3
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...4
Demping analoge uitgang dAA in stappen [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT; PC; PA (polyamide); EPDM/X; FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); PTFE op keramieksubstraat; PTFE; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, rood
functiedisplay 7-segments-LED-display
gemeten waarde 7-segments-LED-display
Display eenheid bar; psi; kPa
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld