You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PF7653

Frontbondige druksensor

PF7653

PF-025-REA01-QFPKG/US/ /P

Frontbondige druksensor

PF7653

PF-025-REA01-QFPKG/US/ /P

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Meetbereik [bar] 0...25
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Montage Draaibare behuizing 350°
Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk [bar] 350
Drukbestendigheid [bar] 100
Druksoort relatieve druk
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] < 60
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,2
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering PNP
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...25
Schakelpunt SP [bar] 0,2...25
Terugschakelpunt rP [bar] 0,1...24,8
In stappen van [bar] 0,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 1
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Temperatuurinvloed (per 10 K) < ± 0,3
Reactietijden
Instelbare reactietijd van een schakeluitgang en resulterende schakelfrequentie
Reactietijd (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Schakelfrequentie [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Reactietijd [ms] bij rechthoekig drukverloop; schakelpunt (SPx) = 70 %; terugschakelpunt (rPx) = 30 %
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen EPDM/X; FKM; PA (polyamide); PBT; PC; PTFE; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal dat in contact komt met het medium keramiek; PTFE; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, rood
functiedisplay 7-segments-LED-display
gemeten waarde 7-segments-LED-display
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld