Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [bar] | 0...25 |
Procesaansluiting | schroefdraad M12 x 1,5 binnendraad ISO 6149 |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [bar] | 350 |
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
Druksoort | relatieve druk |
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Schakelpunt SP [bar] | 1,25...25 | |
Terugschakelpunt rP [bar] | 0,75...24,5 | |
In stappen van [bar] | 0,25 | |
Opmerking voor de hysterese |
|
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 2,0 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,3 |
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Materialen | EPDM/X; FKM; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; PTFE; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | FKM; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad M12 x 1,5 binnendraad ISO 6149 |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |