Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [psi] | 0...100 |
Procesaansluiting | schroefdraad 7/16" - 20 UNF binnendraad |
Applicatie | voor industriële applicaties |
---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...70 |
Min. barstdruk [psi] | 2000 |
Drukbestendigheid [psi] | 700 |
Druksoort | relatieve druk |
Voedingsspanning [V] | 102...132 AC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20 |
Beschermklasse | I |
Opwarmtijd [s] | 0,35 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Meetbereik [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Schakelpunt SP [psi] | 5...100 | |
Terugschakelpunt rP [psi] | 3...98 | |
In stappen van [psi] | 1 | |
Opmerking voor de hysterese |
|
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 2,0 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,3 |
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Materialen | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | FKM; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad 7/16" - 20 UNF binnendraad |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8"; codering: A |
---|