You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PB0222

Druksensor mit LED-balkweergave

PB0222

PB-100PSBN14-HFNKG/US/ /V

Druksensor mit LED-balkweergave

PB0222

PB-100PSBN14-HFNKG/US/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Meetbereik [psi] 0...1000
Procesaansluiting schroefdraad 1/4" NPT buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Beperkt toe te passen voor Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk [psi] 9000
Drukbestendigheid [psi] 4500
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] < 50
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,2
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering NPN
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 10
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [psi] 0...1000
Schakelpunt SP [psi] 50...1000
Terugschakelpunt rP [psi] 30...980
In stappen van [psi] 10
Opmerking voor de hysterese
instelbaar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 2,0
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Temperatuurinvloed (per 10 K) < ± 0,3
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen EPDM/X; FKM; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad 1/4" NPT buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
gemeten waarde 10 x LED, groen Resolutie 10 % van eindwaarde
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld