You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OW5011

infrarood-temperatuursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

infrarood-temperatuursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: TW7001 + E35065 Productvergelijking: OW5011 / TW7001 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] < 20
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Meetbereik hysterese [%] 1...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 150
Materialen behuizing: messing wit-brons gecoat
Materiaal optiek
glas
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x 7/8"