You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OW1002

Taster fotocel

OW1002

c

Taster fotocel

OW1002

c

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OJ5000 Productvergelijking: OW1002 / OJ5000 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 35; ((36 V))
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 660
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 1...150; (wit papier 200 x 200 mm)
Max. lichtvlek diameter [mm] 15
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 36 x 60 x 10
Materialen ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek