You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OU5083

Taster fotocel

OU5083

OUT-DNKG/US-100-DNO

Taster fotocel

OU5083

OUT-DNKG/US-100-DNO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...50 DC
Stroomopname [mA] 35; ((24 V))
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 160
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] < 200; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 180
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 28 x 16 x 51
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
glas
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A