Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 35; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik [m] | < 0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
---|---|
Tastbereik [mm] | < 40; (Taster fotocel) |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Afmetingen [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materialen | PPO gemodificeerd |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Kabel: 0,5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |