You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OU5003

Fiberoptiek-versterker

OU5003

OUF-HNKG

Fiberoptiek-versterker

OU5003

OUF-HNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] 35; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Bereik [m] < 0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm] < 40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,151
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 28 x 16 x 56
Materialen PPO gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20211
schroevendraaier
Opmerkingen
Opmerkingen
Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek