You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OT5201

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OT5201

OTH-CPKG

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OT5201

OTH-CPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OT5211 Productvergelijking: OT5201 / OT5211 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 25; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 950
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,9
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 700
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 50...700; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 35
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...60
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 17 x 33
Materialen Polycarbonat
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20441
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
Diagrammen en curves
nauwkeurigheidskarakteristiek
x: afstand sensor / object [mm]
y: min. afstand object / achtergrond [mm]
1 = object zwart (6 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
2 = object grijs (18 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
3 = object wit (90 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
Opmerking : range % = instelbaar in % van het bereik