You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OT5048

Reflector fotocel

OT5048

OTP-FPKG/US-100-IPF

Reflector fotocel

OT5048

OTP-FPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen polarisatiefilter
Functieprincipe Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] 35; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 660
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 150
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Bereik [m] 0,2...2; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar ja
Polarisatiefilter beschikbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 19 x 30
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20461
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A