Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...50 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 40; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 150 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | 10...40; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materialen | PBT | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|