You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OT5037

Reflector fotocel

OT5037

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Reflector fotocel

OT5037

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OT5013 Productvergelijking: OT5037 / OT5013 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
Stroomopname [mA] 40; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Bereik [m] 0,15...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar ja
Golflengtebereik [µm] < 7
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 19 x 30
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A