You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OT5032

Fotocel ontvanger

OT5032

OTE-FPKG/24V/6M

Fotocel ontvanger

OT5032

OTE-FPKG/24V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
Stroomopname [mA] 30; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] < 10
Bereik instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 19 x 30
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²