You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OP5034

Taster fotocel

OP5034

OPT-FNKG

Taster fotocel

OP5034

OPT-FNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OA5108 Productvergelijking: OP5034 / OA5108 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] 12; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 7,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 80
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] < 1300; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 86 x 28 x 142
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
glas
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...1,5 mm²