Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC |
Stroomopname [mA] | 14; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 350 |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 15 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik [m] | 0,15...10; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik op prisma reflector [m] | 0,15...10; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm² |
---|