You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OO5010

Fiberoptiek-versterker

OO5010

OOF-FNKG/M16/KL6

Fiberoptiek-versterker

OO5010

OOF-FNKG/M16/KL6

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Functiecontrole-uitgang
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 12...36 DC
Stroomopname [mA] 50; ((24 V))
Max. opgenomen vermogen [VA] 1,2
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 630
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Functiecontrole-uitgang ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 200
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz]
typisch
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Tijdfunctie [s] 0,001...0,1
Bereik
Bereik [m] < 3,8; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm] 0...300; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar ja
Software / programmering
Instelmogelijkheden automatische en manuele schakelpuntinstelling; logische verknoping AND / OR; tweede schakelpunt
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 528,4
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 76,5 x 92,4 x 70,7
Aantal kanalen 6
Fiberaansluiting FE-11 / FT-11
Materialen behuizing: ABS; display weergave: PMMA; LED-venster: SEPS; kap: zinkdrukgiet kunststofgecoat (PA)
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
grafisch LCD-display, verdraaiing van de displayweergave met 180° is mogelijk taalselectie (Duits, Engels, Frans)
schakelstatus 6 x LED, geel
Elektronische vergrendeling ja
Toebehoren
Leveringsomvang
DIN-rail: 1 x 81 mm, EN 60715
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M16